??
Choix du modèle CAO
K0046.1420722
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0046 - Grenouillère réglables trous de fixation visibles
Nomenclature
K0046.1420722
BESTKIPP
Référence
K0046.1420722
MATERIAL
Corps de base
Inox
AUSF
Modèle
Grenouillère
FORM
Forme
Forme A Standard
HALTEKRAFT
force de retenue F1
1000 N
GEW
Poids environ
0.0488 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033713
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions